Nowa generacja sond radarowych Micropilot 80 GHz
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Bezkontaktowe sondy radarowe Micropilot 80 GHz nowej generacji spełniają indywidualne wymagania związane z łatwością obsługi, bezpieczeństwem i większą efektywnością. Nowe technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL przygotują Twój zakład na wyzwania przyszłości. Heartbeat Technology zwiększy natomiast wydajność procesów. Bogate portfolio produktów obejmuje rozwiązania do każdej aplikacji w przemyśle wydobywczym, chemicznym i naftowo-gazowym, w energetyce zawodowej i w sektorze energetycznym.
Korzyści
Łatwość użycia: do obsługi sond Micropilot konieczne jest jedynie krótkie przeszkolenie. Praca z nimi jest łatwa i intuicyjna. Przyjazne kreatory prowadzą użytkownika przez procedurę uruchomienia oraz testów funkcjonalnych.
Wysoki poziom bezpieczeństwa: sondy radarowe zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne i personelu dzięki kreatorom wspomagającym proces uruchomienia oraz przeprowadzenia testów. Dodatkowym usprawnieniem jest też łatwa transmisja parametrów z wykorzystaniem pamięci HistoROM.
Większa wydajność: Heartbeat Technology obejmuje funkcje monitoringu procesu, diagnostyki i weryfikacji, np. wykrywanie brudu lub wilgoci na antenie. Ciągła diagnostyka procesu, autodiagnostyka urządzenia oraz konserwacja predykcyjna wpływają na zmniejszenie liczby przestojów w zakładzie.
Parametry metrologiczne: sondy radarowe 80 GHz nowej generacji zapewniają maksymalną dokładność, dzięki nowemu chipowi radarowemu, pracującemu z częstotliwością 80 GHz i mogą być stosowane w wielu różnych aplikacjach.
Gotowe na przyszłość: radary z serii Micropilot są gotowe na transformację cyfrową i zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, m.in. dzięki najnowszym opcjom komunikacji, jak Ethernet-APL, który umożliwia transmisję danych z dużą szybkością.
Szeroki zakres zastosowań
![Sonda radarowa 80 GHz ze zdalnym dostępem dla przemysłu wydobywczego, kruszywowego i metalurgicznego Zdalny dostęp do nowych radarów Micropilot](/__image/a/9602405/k/57761704d0128809179a60a914a49f351b13599e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-remote%20access-202204111529.jpg)
Gotowe na wyzwania przyszłości i do każdej aplikacji: radary 80 GHz Endress+Hauser są odpowiedzią na potrzeby użytkowników z wielu branż przemysłu. Klientom w przemyśle wydobywczym, kruszywowym i metalowym nasze sondy radarowe 80 GHz, pomogą usprawnić funkcjonowanie zakładów pod każdym względem. Niewątpliwą korzyścią jest uniwersalność i łatwa obsługa urządzeń.
>> Odkryj sondę radarową 80 GHz do pomiaru poziomu materiałów sypkich
![Sonda radarowa 80 GHz dla przemysłu chemicznego i naftowo-gazowego Łatwa w montażu nowa sonda radarowa Micropilot](/__image/a/9602410/k/439ee4ec8654ba026bb95b724b113fb65e4bbe9d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-Display%20mounting-202203091228.jpg)
W przemyśle chemicznym oraz naftowo-gazowym kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczeństwo ludzi i zapobieganie błędom. Wykonując pomiary poziomu substancji niebezpiecznych, w ekstremalnych temperaturach lub mediów agresywnych, korzystasz z naszego ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa SIL. Sondy radarowe 80 GHz Endress+Hauser zostały opracowane zgodnie z normą IEC 61508 i mogą być stosowane w mediach o temperaturze do 450 °C i ciśnieniu do 160 bar.
Łatwa w obsłudze
![Łatwa w obsłudze sonda Micropilot zamontowana na silosie Łatwa obsługa sondy Micropilot](/__image/a/9602412/k/e86cf04828c06aa7c391d2bdf93ced1deb9ea217/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20Picture-Micropilot-Silo-easy%20operation-202204111240.jpg)
Czy chcesz w maksymalnym stopniu uprościć swoje procesy? Do obsługi sond Micropilot wystarczy jedynie krótkie przeszkolenie. Zdalny dostęp przy pomocy smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser SmartBlue jest wygodny, intuicyjna i ma miejsce w czasie rzeczywistym. Nowy interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę uruchomienia i testów funkcjonalnych. Nowa rodzina sond radarowych 80 GHz spełnia wymagania praktycznie każdej aplikacji.
Większe bezpieczeństwo
![Dostęp do wartości mierzonych poziomu dzięki zdalnemu dostępowi Micropilot - koncepcja bezpieczeństwa](/__image/a/9602416/k/b34557bbaa1bf9d1186d4fb5207140b8eef80dbd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-micropilot-remote%20acess-chemical%20industry-202203091420.jpg)
Czy bezpieczeństwo bez żadnych kompromisów jest dla Ciebie ważne? Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie aplikacji SIL, z którego korzystaliśmy opracowując nowe sondy radarowe 80 GHz, znacząco i systematycznie ogranicza ryzyko. Możesz zredukować do minimum koszty testów, chronić personel i środowisko bez wpływu na jakość oraz bezpieczeństwo procesu. Dzięki wykorzystaniu kreatorów uruchomienia, blokady SIL i testów funkcjonalnych, ograniczysz też ilość błędów systematycznych, a wygodny zdalny dostęp do przyrządów pomiarowych sprawi, że personel pozostanie poza obszarem niebezpiecznym.
Większa wydajność
![Większa wydajność pomiaru poziomu Micropilot - większa wydajność](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
Czy masz wysokie wymagania dotyczące wydajności? Zwiększ ją jeszcze bardziej, stosując technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL. Ponadto, funkcja diagnostyczne Heartbeat Technology pomogą Ci poprawić wiarygodność (opatentowany współczynnik RAI - indeks dokładności radaru, pozwalający weryfikować poprawność pomiaru) i zoptymalizować koszty działania instalacji. Weryfikacja urządzenia jest teraz możliwa bezpośrednio w punkcie pomiarowym, bez przerywania procesu ani konieczności demontażu urządzenia (wykrywanie zawilgocenia anteny, gromadzenia się osadu lub powstawania piany).
Funkcje monitoringu dostarczą danych, umożliwiających realizację strategii konserwacji predykcyjnej, a jednocześnie wydłużenie okresów między konserwacjami.
Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich
Micropilot: sondy radarowe 80 GHz nowej generacji
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
Do pobrania
-
-
Informacje na temat firmy
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
-
-
Informacje na temat firmy
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-